Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
Company
Hummel
Description
HSK-M-Flex-EMV Metr. - Cable Glands
Bill of material
HSK-M-Flex-EMV 1.624.1200.50
AG
Thread
M 12 x 1.5
D1
3-6.5 mm
GL
6.5 mm
H
55 mm
D
6.8 mm
SW
14 mm
BN
Order No.
1.624.1200.50
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.
产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处